Termékek közzététele
Corner base cabinet Alba (KU18E-090)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU18E-090)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikáció
  • Corner base cabinet with 1 adjustable shlef. The fronts are gathered around corner post.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító720-091-KU18E-090
  • TermékcsaládAlba
  • TermékcsoportCorner base cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMelamin
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)37.79
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings