Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
invita/products/afb3a431-b1cc-4c1c-ab8d-ef706884e6a2
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Panel Base cabinet Height 870mm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
INVITA
Követés
Panel Base cabinet Height 870mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Width: 16mm Height: 870mm Depth: 585mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
Kxxxx59087
Termékcsalád
Panel
Termékcsoport
Panel
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-05-10
Verziószám
1
Magasság (mm)
870
Szélesség (mm)
16
Mélység (mm)
585
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.invita.dk/kokken/
Szerelési útmutató
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Terméktanúsítvány
https://www.invita.dk/erhverv/
Műszaki leírás
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Tervezés helye
Dánia
Gyártás helye
Dánia
Nettó tömeg (kg)
5.4
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
Letöltés