Termékek közzététele
Sink base cabinet 60 cm Athena (KU132-060)
INVITA

Sink base cabinet 60 cm Athena (KU132-060)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikáció
  • Base cabinet for sink and waste sorting.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKU132-060
  • TermékcsaládAthena
  • TermékcsoportCorner base
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)42.74
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings