Termékek közzététele
STUDOR® Mini-Vent™
IPS Corporation

STUDOR® Mini-Vent™

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaa-mini-vent
  • TermékcsaládGeneral Pipework and Ductwork Products
  • TermékcsoportStudor®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Vezetékek
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems

Termék elérhetősége

Óceánia Észak-Amerika
Ausztrália
Egyesült Államok
Új-Zéland
Kanada
Mexikó
Puerto Rico