Termékek közzététele
Washing Machine Outlet Box MWB Series
IPS Corporation

Washing Machine Outlet Box MWB Series

4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)
Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Extra Deep Faceplate
  • Slipnut to be Used with 2" Male Adapter or
  • White Powder Coat on Cold Rolled Steel Finish
  • Reversible Drain and Center Drain Option Available 2" Pipe Nipple (not included)
  • Lip Guard on Bottom to Prevent Overflow
  • 2” PVC, ABS, or Slipnut Drain Kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówashing-machine-outlet-box-mwb-series
  • TermékcsaládLaundry Equipment
  • TermékcsoportGuy Gray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-14
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems