Termékek közzététele
ARPA 12_2 Vertical
ARPA 12_2 Vertical
    IRSAP

    ARPA 12_2 Vertical

    ARPA 12_2, a double version of ARPA 12, with a strong identity, is ideal for environments that require a higher caloric yield. Thin tubes follow each other creating a unique and light shape. Available in 15 heights, from 4 to 60 elements in even number and thermal powers from 84 to 3365 Watt.

    Specifikáció
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with an 12 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARPA-12-2-V
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportModular Decorative
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa