Termékek közzététele
ARPA 23 Vertical
ARPA 23 Vertical
    IRSAP

    ARPA 23 Vertical

    The ability to size the radiator with the highest level of flexibility and style. The ARPA 23 radiator represents a practical solution for every thermal power requirement. ARPA 23 Vertical is available in 14 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 104 to 3272 Watt.

    Specifikáció
    • Construction features

      • round section manifold, 30 mm diameter
      • 23 mm diameter steel round pipes
      • threading at the ends of the manifolds, right G 1/2”
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóARPA-23-V
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportModular Decorative
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa