Termékek közzététele
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    SAX Vertical with its rectangular profile, responds to modern furnishing trends, maintaining a slim line. Every caloric need is satisfied by the modularity of the heating elements. SAX Vertical is available in 13 heights, from 4 to 40 elements and thermal powers from 109 to 3247 Watt.

    Specifikáció
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSAX-1-V
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportModular Decorative
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa