Termékek közzététele
ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    The ARPA 12_B in the electric-only version is the ideal solution for living spaces where a standard heating connection is not possible or convenient. Available in 4 heights and 500 mm wide.

    Specifikáció
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarpa-12-b-electric
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa