Termékek közzététele
ELLIPSIS 30_B
ELLIPSIS 30_B
    IRSAP

    ELLIPSIS 30_B

    A classic that never goes out of style, the ELLIPSIS 30_B towel warmer is particularly suitable for refined environments. ELLIPSIS 30_B is available in 4 heights and 4 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can also work during periods in which the system is turned off.

    Specifikáció
    • Construction features

      • steel tower warmer radiator
      • horizontal elements featuring elliptical tubes 30x15 mm
      • side manifolds with 30 mm round section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóellipsis-30-b
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa