Termékek közzététele
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Flèche EJ répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.

Specifikáció
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFLECHE-EG
  • TermékcsaládRadiator
  • TermékcsoportFleche Eg
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
  • IFC besorolásTérfűtő
  • UNSPSC névRadiators
  • UNSPSC kód40101801
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 leírásRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 névRadiators