Termékek közzététele
FUNKY_S
FUNKY_S
    IRSAP

    FUNKY_S

    Original features, full of personality and creativity, give shape to this towel warmer with essential lines. FUNKY_S takes inspiration from the rhythm that permeates its shapes, creating a free and versatile approach, capable of transforming and furnishing any bathroom environment, making it the protagonist. Available in 3 heights and 2 widths. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Specifikáció
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring with a 23 mm diameter
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófunky-s
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa