Termékek közzététele
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.8/5 csillag2.8(6 vélemény)

    NOVO is the towel warmer for excellence, specifically designed for the bathroom. With 4 heights and 4 widths it can satisfy any demand for dimensions and heating power. With the insertion of the electric resistance (optional) it can work even in periods when the system is off.

    Specifikáció
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring round tubes 25 mm diameter
      • side manifolds with semi-oval section 40x30 mm
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónovo
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa