Termékek közzététele
QUADRÉ
QUADRÉ
    IRSAP

    QUADRÉ

    Steel towel warmer radiator with rectangular tube elements, QUADRÉ comes from a contemporary appeal to the style of tradition. A radiator that, thanks to the particular rectangular frame, contains all the technical and formal characteristics of the bathroom radiator.

    Specifikáció
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes with rectangular section 25x20 mm
      • side manifolds with 30x30 mm section
      • manifold threading and central connections (50 mm) 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóquadre
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa