Termékek közzététele
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    RELAX OVER POWER is the RELAX version for those who need high thermal power. The towel holder is a design accessory that can be positioned, with the radiator already installed, at the desired height. The whole RELAX range is supplied with the innovative concealed hydraulic connection system installed directly in the company.

    Specifikáció
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórelax-over-power
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportRelax
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa