Termékek közzététele
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
STEP_E Electric
    IRSAP

    STEP_E Electric

    The STEP_E radiator is available in 3 models of dimensions and powers designed to guarantee the best comfort in the bathroom. Ideal not only as a primary source of heat but also as an integration of radiation systems, and for second homes, where a heating system is not always present. The lower slat houses the control (push & round) of the electrical resistance and allows, in a single gesture, the management of the room temperature.

    Designed by Antonio Citterio with Sergio Brioschi

    Specifikáció
    • Construction features

      • flattened pipes in aluminium, 40 mm height
      • long electricity cable: 1.200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
      • II insulation class, IP 24
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstep-e-electric
    • TermékcsaládIRSAP heat
    • TermékcsoportBathroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators

    Termék elérhetősége

    Európa