Termékek közzététele
Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Specifikáció
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTesi-6
    • TermékcsaládRadiator
    • TermékcsoportTesi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators