Termékek közzététele
Basement walls
Isodrän

Basement walls

THE TOTAL MOISTURE PROTECTION OF NEW AND OLD BASEMENT Typically basements are cold and raw spaces that cannot be used for much more than storage or garage, but this doesn’t always need to be the case. Using the ISODRÄN method allows you to create quality accommodation in the basement of both existing houses or for new construction. Moisture problems are not always visible therefore it can be difficult to detect. Signs of problems can be anything from the basement odour to laundry that does not dry, paint peeling and (or) water leakage.
Specifikáció
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbasementwalls
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportPorous Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC010879
  • ETIM-névInsulation blanket/-plate
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 leírásMineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11
  • OmniClass névSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II kódA1020
  • CSI Uniformat II névSpecial Foundations

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország