Termékek közzététele
Slab on ground
Isodrän

Slab on ground

BIDIRECTIONAL DEHYDRATION USING THE ISODRÄN BOARD Ground slab construction is currently the most common foundation methodology in the construction of houses. By choosing the ISODRÄN board you benefit the environment in two ways. Good thermal insulation capacity leads to low heating costs and reduces the quantity of material required which leads to reduced transportation during the construction process, which benefits both the environment and your expenditure .
Specifikáció
  • THE ISODRÄN BOARD’S functions in one product provides many benefits -Less excavation, removal and dumping of mass -Less purchase of new mass -Shorter construction time due to bidirectional dehydration. -Replaces draining layer under the insulation. -Less cracking. -Maximal permeability levelling and thus extra moisture safety. -At needs the ability to moisture and radon ventilation. An obvious choice for moisture-proof plates.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóslabonground
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportPorous Insulation
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC010879
  • ETIM-névInsulation blanket/-plate
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 leírásMineral fibre slab insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19 11
  • OmniClass névSlab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II kódA1020
  • CSI Uniformat II névSpecial Foundations

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Finnország
Izland
Norvégia
Svédország