Termékek közzététele
ISOPAN Isodomus Classic
ISOPAN Isodomus Classic
    Isopan
    Archivált

    ISOPAN Isodomus Classic

    Isodomus Classic sandwich panel is specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus Classic is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Tile effect" finishing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIsodomus_Classic
    • TermékcsaládRoof Panel
    • TermékcsoportDouble Metal Skin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-06
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515