Termékek közzététele
Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)
ISOVER ES

Placotherm® Integra 185-mm-arena-APTA-(Glasroc® X)

Light façade solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing.

Specifikáció
  • Light façade integral solution for more efficient construction, with ventilated façade fixed to the structure or mortar coating with multi-range paint finishing. Placotherm® Integra Façade System is composed by Glasroc® X or Aquaroc® outer plaster or cement boards and coated with Placotherm® Base finishing mortar, waterproofing sheet, sub-structure anchored to the support (THM uprights and THR rails), Isover mineral wool panels with high thermal and acoustic performance with steam barrier, and interior structure with double Placo®Phonique plasterboard for maximum acoustic, fire and robustness performance.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPlacotherm_Integra_185_mm_arena_APTA_Glasroc_X
  • TermékcsaládFachada
  • TermékcsoportMineral Wool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagÁsványgyapot
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Külső falak
  • IFC besorolásFal