Termékek közzététele
ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]
ISOVER SE

ST:73 Oventilerat plåttak med lösull [REI30] [46 dB]

An efficient, space saving, fire and moisture safe roof construction, suitable for single and multi-family houses with focus on sustainable building and passive houses with normal moisture loads indoors. The roof is designed with wooden beams without an air gap, with ISOVER Vario Xtra on the inside and VEMPRO™ R+ Underlagstak on the outside. ISOVER Vario Xtra, a smart variable vapor retarder, has a water vapor resistance that adapts to the relative humidity. The product opens when the relative humidity gets high, which means that it is not recommended to be used in areas with constant high relative humidity indoors. A prudent assessment has been made in connection with acoustic simulations, which means that the roof's sound reduction may differ from the reported values. Read more at www.isover.se about the conditions using this construction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóISO_LT_02
  • TermékcsaládInsulation System
  • TermékcsoportPitched Roof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-06-10
  • Verziószám2
  • Mélység (mm)561
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzigetelés
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing materials
  • UNSPSC kód301515