Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
isvet/products/4d647ab3-f0e4-4977-8d19-51d2bd7fa874
Kezdőlap
Kategóriák
Bútor
Polcok és tárolóelemek
Chest of drawers - 4 drawers
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
IS-Vet Oy
Követés
Chest of drawers - 4 drawers
Panel-framed cabinets and shelves 18 mm laminate or melamine particle board. ABS edging. metal base frames and adjustable feet. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
76865
Termékcsalád
School Furniture
Termékcsoport
Panel-framed furniture
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-06-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
820
Szélesség (mm)
300
Mélység (mm)
570
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.isvet.fi/fin/Kalusteet/Koulukalusteet.26.html
Szerelési útmutató
http://www.isvet.fi/files/isvet_kalustejarjestelmat2010_2.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Farostlemez
Másodlagos anyag
Laminált
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Bútor - Polcok és tárolóelemek
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
46
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
65
)
Letöltés
Southwest Solutions Group
Dresser Residential Furniture
4.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Letöltés
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm
Letöltés