Termékek közzététele
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L

    i.design MOSAICO L

    Concrete products for prestigious architectural flooring. I.design MOSAICO is a durable concrete products produced with  specific components and / or pigments suitable for obtaining decorated surfaces:
    -Brushed concrete (S)
    -Deactivated concrete (L),

    They are suitable for the construction of reinforced concrete floors exposed to environmental conditions with moderate specific aggression (e.g. exposed to carbonation).

    The use of i.design MOSAICO concrete allows to obtain a wide range of shapes, colors (with aggregates and specific pigments for concrete) and decorative surface finishes (brushed or deactivated). In addition, the surface treatment, both brushed and deactivated, allows to obtain safer / antislip pavements.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítói_design_MOSAICO_L
    • TermékcsaládPavements
    • TermékcsoportArchitectural Concrete-deactivated
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névConcrete and mortars
    • UNSPSC kód301115
    • Uniclass 2015 kódSs_30_14
    • Uniclass 2015 leírásPaving systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 13 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Paving Surface Treatment
    • OmniClass szám23-13 15 11
    • OmniClass névConcretes
    • CSI UniFormat II kódB1010
    • CSI Uniformat II névFloor Construction