Termékek közzététele
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE
Italprofili

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

The “UNIVERSAL R” ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Specifikáció
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóuniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • TermékcsaládWaste Water Drains
  • TermékcsoportACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC002469
  • ETIM-névAccessories for floor duct