Termékek közzététele
AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections
IVAR

AC677 Swiveling Terminal With 3 Connections

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikáció
  • Swiveling terminal for manifolds with 3 connections. The body is made of nickel-plated brass. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1"M - 3 x G 1/2"F.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC677_Swiveling_Terminal_With_3_Connections
  • TermékcsaládOther
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia