Termékek közzététele
KC02KC Brass-Rod Manifolds
IVAR

KC02KC Brass-Rod Manifolds

Bar manifolds are machined and undergo stress relieving heat treatment after machining, they are assembled with automated processes and individually tested. A complete series of sizes, variants and accessories is available to control the single routes. They may also be purchased pre-mounted on standard brackets or lowered in delivery/return kits. A number of accessories allow the main system requirements to be fulfilled and to complement the manifold with all the components required for optimal operation of the system: ball valves, shut-off valves, air vent valves, charge-discharge cocks, by-pass valves, housing boxes and individual insulation.

Specifikáció
  • Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with manually operated isolation valves, brackets, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished.  Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar.  Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 2 to 13 ways.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKC02KC_Brass-Rod_Manifolds
  • TermékcsaládManifolds
  • TermékcsoportBrass-rod manifolds
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia