Termékek közzététele
MPL5700 Straight Reduced Fitting
IVAR

MPL5700 Straight Reduced Fitting

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Specifikáció
  • MPL5700 - STRAIGHT REDUCED FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available from 16x2 to 32x3.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMPL5700_Straight_Reduced_Fitting
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportM·P·L - Multi Press Leak
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings