Termékek közzététele
AC625M Manual Air Vent Valve
IVAR

AC625M Manual Air Vent Valve

4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikáció
  • Manual air vent valve. The body is made of nickel-plated brass CW617N. Ring: PTFE. Maximum fluid temperature: 90°C. Maximum operating pressure: 10 bar. Connections: G 1/4"M, G 3/8"M, G 1/2"M.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC625M_Manual_Air_Vent_Valve
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportXXX test
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING