Termékek közzététele
AC830P Wall Hanging Box
IVAR

AC830P Wall Hanging Box

The range of IVAR items includes a wide series of accessories to complete the main product lines. These give the designer the chance to customize the desired product, ensuring high quality standard to suit everyone’s needs. Therefore brackets, boxes, servo motors, inserts, protective caps, accessory valves and fittings, ring nuts, adapters, unions and much more are also available in BIM format.

Specifikáció
  • Wall hanging box for IvarSAT utility satellites. H: from 722 to 785 mm. W: from 600 to 750 mm. D: 150 mm.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAC830P_Wall_Hanging_Box
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportXXX test
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEG000042
  • ETIM-névHot water appliances
  • UNSPSC névHeat exchangers
  • UNSPSC kód40101802
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 leírásPlate heat exchangers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass szám23-27 23 00
  • OmniClass névHeat Exchangers
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC