Termékek közzététele
EASY-LOCK
IVAR

EASY-LOCK

The modular manifolds EASY LOCK series are characterised mainly by their ability to be connected to each other in an easy and practical way; threads are designed in order that EASY LOCK manifolds can be connected together having an aligned and sealed connection without using any sealing element. Manifolds are only externally nichel plated; therefore, yellow inside, making them suitable for drinking water use. 

They are available in several versions: 

- with manually operated isolation valves (with blue or red hand wheel);

- with manually operated isolation valves (with blue or red hand wheel) and 30° inclined connections;

- plain (with no manually operated isolation valves).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEASY_LOCK_SHOWCASE
  • TermékcsaládSanitary System
  • TermékcsoportModular Manifolds EASY•LOCK
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2018-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING