Termékek közzététele
MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases
IVAR

MPL5724 Right Wall Terminal For Horizontal Chases

MULTI•PRESS•LEAK is the new press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing and to be used indifferently with 7 different crimper profiles (BE, B, TH, R, H, F, U). The absence of sealing if not pressed is a function which is especially on demand on the market to avoid problems and damage in case of forgotten pressing: thanks to the system test, the installer can immediately identify leaks and repair them by correctly pressing the fitting. Available in a wide range of configurations and sizes.
Specifikáció
  • MPL5724 - RIGHT WALL TERMINAL FOR HORIZONTAL CHASES Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMPL5724_Right_Wall_Terminal_For_Horizontal_Chases
  • TermékcsaládFittings
  • TermékcsoportM·P·L - Multi Press Leak
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-03-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEG000002
  • ETIM-névInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings