Termékek közzététele
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System
    Gruppo IVAS

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALI-GMC
    • TermékcsaládALIVA
    • TermékcsoportFacade Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 19
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls