Termékek közzététele
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archivált

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1850SJ
    • TermékcsaládEngine Powered Boom Lifts
    • TermékcsoportUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 leírásTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 névMobile Lifts and Cherrypickers