Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jacobdelafon/products/395bbc92-8741-4278-8044-522b2ec0a829
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Jacob Delafon
Követés
JULY - Single-lever single-hole bath/shower mixer.
Single-lever single-hole bath/shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - anti-scale aerator.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Single-lever single-hole bath/shower mixer Collection : JULY - E16044-4 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certifications : NF : IC/A - ECAU : E3/1 C2 A3 U3 - Ge3 Flow rate : 21 l/min at 3 bar Mechanism : Ceramic disc cartridge sensitive flow
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E16044-4
Termékcsalád
JULY
Termékcsoport
Robinetterie
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-02-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/july/E16044-4
Műszaki leírás
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E16044-4_7.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
1.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Termék elérhetősége
Európa
Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Letöltés
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Letöltés
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Letöltés