Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Jacob Delafon
Követés
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E4316
Termékcsalád
PATIO
Termékcsoport
Bidet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-05-23
Verziószám
1
Magasság (mm)
255
Mélység (mm)
151
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Műszaki leírás
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
0.3
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Toilets
UNSPSC kód
30181505
Termék elérhetősége
Európa
Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Letöltés
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Letöltés
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Letöltés