Termékek közzététele
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE45716
    • TermékcsaládJULY
    • TermékcsoportHydromassage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1110
    • Szélesség (mm)283
    • Mélység (mm)545
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Franciaország
    Marokkó
    Oroszország
    Spanyolország