Termékek közzététele
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE62442
    • TermékcsaládFLIGHT
    • TermékcsoportReceveur
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Franciaország
    Marokkó
    Oroszország
    Spanyolország