Termékek közzététele
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 100 x 80 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
Specifikáció
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE62447
  • TermékcsaládFLIGHT
  • TermékcsoportReceveur
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország