Termékek közzététele
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóE6D020
  • TermékcsaládSTRUKTURA
  • TermékcsoportBain
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)520
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815

Termék elérhetősége

Európa Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország