Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jacobdelafon/products/2f402486-91b9-48c9-a4b7-c5283f547d39
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Jacob Delafon
Követés
ALEO - Single-lever bath/shower mixer with supply hoses
Single-lever bath/shower mixer with supply hoses - Temperature limiter ring, - push-button automatic diverter, - supply hoses (length: 500 mm) with G1/2 connectors, - non-return valve on shower outlet.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Single-lever bath/shower mixer with supply hoses Collection : ALEO - E72284 Weight : 1,8 kg Installation type : 1 hole
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E72284
Termékcsalád
ALEO
Termékcsoport
Robinetterie
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-12-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/aleo/E72284
Szerelési útmutató
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/Instruction_leaflet/ALEO_E72275_E72276_E72277_E72279_E72350_E72278_E72298_E72299_E72284_E72351_E72288_E72283_E72282_NOTICE_E2_70.pdf
Műszaki leírás
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E72284_3.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
India
Nettó tömeg (kg)
1.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Termék elérhetősége
Európa
Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Letöltés
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Letöltés
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Letöltés