Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
jacobdelafon/products/54d74bb3-d705-4819-aff5-e19da53d3f11
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
ALEO - Wall-mount shower mixer
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Jacob Delafon
Követés
ALEO - Wall-mount shower mixer
Wall-mount shower mixer - Temperature limiter ring, - water saver: sensitive stop, - non-return valve on shower outlet, - wall connectors and escutcheons.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Description : Wall-mount bath-shower mixer Collection : ALEO - E72351 Weight : 1,9 kg Installation : wall Product certification : Certificate of Sanitary Compliance : 10 ACC LY 113 Raccords : with connectors and wall escutcheons Mechanism : Ceramic disc cartridge 150 ± 15 mm
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
E72351
Termékcsalád
ALEO
Termékcsoport
Robinetterie
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-12-01
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-douche/aleo/E72351
Szerelési útmutató
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/Instruction_leaflet/ALEO_E72275_E72276_E72277_E72279_E72350_E72278_E72298_E72299_E72284_E72351_E72288_E72283_E72282_NOTICE_E2_74.pdf
Műszaki leírás
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E72351_12.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Tervezés helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
1.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Termék elérhetősége
Európa
Afrika
Franciaország
Marokkó
Oroszország
Spanyolország
Hasonló termékek
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Letöltés
Jacob Delafon
Rectangular shower tray
Letöltés
Jacob Delafon
Shower column
Letöltés
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Letöltés
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Letöltés