Termékek közzététele
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
    Jacob Delafon

    Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer

    Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer. Water-saving feature: Push-in stop. Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C. Warm body. Automatic push-button diverter. Anti-scale aerator. Non-return valve on supply connections. Connectors and wall escutcheons.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE45714-CP
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-01
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru