Termékek közzététele
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding
Hardie™ Architectural Panel Siding

    Hardie™ Architectural Panel Siding

    Reimagine what's possible for any style home with the Hardie™ Architectural Collection. Offering contemporary design solutions to fit any style, you can elevate your exterior with a gorgeous, fresh perspective.

    Going beyond wood-look designs, the clean lines of the Hardie® Architectural Panel and Hardie™ Architectural Metal Trim can help achieve a range of styles from traditional to more modern looks. Orient the panels horizontally or vertically or mix them with other Hardie® products to create a truly unique design that speaks to your aesthetic.

    HARDIE® ARCHITECTURAL PANEL

    Choose from the following textures to discover a fresh look:

    • Fine Sand: An even texture with a consistent finish.
    • Mounded Sand: A rough texture with a varied finish.
    • Sea Grass: A gentle, linear pattern with a dynamic finish.

    HARDIE™ ARCHITECTURAL METAL TRIM

    Choose from the following trim profiles:

    • Corner Trim: Slimline corner metal trims.
    • Transition Trim: Helps to accentuate transition areas from different siding types for a more finished look.
    • Joint and End Trim: Designed for clean finishes on vertical or horizontal panel joints.
    • Base Trim: Provides a clean and robust ground finish.

    Lépjen kapcsolatba a James Hardie USA céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójh-hardiearchitectural
    • TermékcsaládWalls
    • TermékcsoportWall Specialties and Trim
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)120
    • Szélesség (hüvelyk)48
    • Mélység (hüvelyk)0.31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20
    • Uniclass 2015 leírásWall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 46 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSiding
    • OmniClass szám23-13 37 15
    • OmniClass névExterior Siding
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok