Termékek közzététele
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
JANSEN VISS Basic 50/60 Roof
    Jansen AG

    JANSEN VISS Basic 50/60 Roof

    Welded steel constructions come into their own in roof glazing. With VISS Basic, Jansen offers cost-effective and aesthetically outstanding system solutions for support-free roof constructions. The free choice of supporting profiles allows the design of large span rooflights.

    Specifikáció
    • 01-03-02-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_Basic_roof_glazing
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-08
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls