Termékek közzététele
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
Economy 50 door - double leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archivált

    Economy 50 door - double leaf - outward opening

    Jansen Economy 50 is the profile system for flush door constructions without thermal insulation. The simple profile shapes ease the task of assembly. The wide range offers room for creative and cost-effective solutions.

    Specifikáció
    • 01-02-01-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeconomy_50_double-leaf_outward_opening
    • TermékcsaládUninsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-16
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors