Termékek közzététele
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archivált

    Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening

    The Janisol 2 fire protection system fulfils the requirements for safety and design freedom in buildings like no other system. The material properties of steel make it possible to create very strong and secure designs with extremely slender profiles. The result here is multifunctional doors and partition walls that satisfy the requirements of both the architect and the client. The performance of the system has been internationally confirmed in numerous fire tests in combination with many different makes of glass.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójanisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • TermékcsaládSmoke and fire protection steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-10
    • Verziószám6
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 leírásFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire and Smoke Protection
    • OmniClass szám23-17 11 31 11 17
    • OmniClass névFire Rated Hinged Doors
    • CSI UniFormat II kódD40
    • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION