Termékek közzététele
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Archivált

    Janisol HI door, single leaf - outward opening

    The Janisol HI door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With Janisol HI, Jansen sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítójanisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • TermékcsaládInsulated steel systems
    • TermékcsoportDoors & Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-10
    • Verziószám3
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 leírásMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 15
    • OmniClass névSteel Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors