Termékek közzététele
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 fire protection façade

    The updated classification of the VISS Fire EI30 curtain wall provides architects with undreamed-of design prospects. With glass dimensions of up to 2300 mm in width and 4600 mm in height, there are more options to choose from in terms of glazing from different manufacturers as well as different variants for the realisation of corner joints. In other words, greater creative freedom in the comprehensive planning of fire protection façades, including the entrance area, while ensuring that the high functional and legal requirements are met at the same time. Learn more about the new possibilities offered by the VISS Fire EI30 curtain wall. We would be glad to help you do so.

    Specifikáció
    • 01-03-01-07

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJansen_VISS_Fire_EI30_fire_protection_facade
    • TermékcsaládSteel facades
    • TermékcsoportVISS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-12
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal
    • IFC besorolásFüggönyfal
    • ETIM-kódEG020350
    • ETIM-névBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC névGlass curtainwalling
    • UNSPSC kód30151806
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 leírásCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 névGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls