Termékek közzététele
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Is your office space lacking some style and comfort? Then look no further! We've got the solution for you. Create a welcoming environment with my bold, stylish design that will having you sitting so comfortably, you won't want to leave. Perfect for any reception area, waiting room or office, I am sure to keep you and your clients happy.

Specifikáció
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDrej-Lounge-Single-Chair
  • TermékcsaládSofas and Lounges
  • TermékcsoportDrej Sofas & Lounges
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)755
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)23
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek

Termék elérhetősége

Óceánia